CC ER 16 P Ø1.5-2
ER precision collet chucks
ID 23003587
CC ER 16 P Ø1.5-2, ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø2
- Diameter: 2 mm
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.002 mm
Technical details
| 用于 | ER 16 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø2 |
| D1 min. [mm] | 1.5 |
| D1 max. [mm] | 2.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 重量 [kg] | 0.025 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B