arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC Set ER 20 類似のイラスト

CC Set ER 20

コレット ER セット

ID 280222

product.stock.stockLevelStatus.inStock
CC Set ER 20, コレット ER セット
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • ER コレットの数: 12
  • クランプ軸用: Ø2 - 13
  • 振れ精度: ≤ 0,005 mm
For ER 20
For clamping diameter Ø2 - 13
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 13.0
Weight [kg] 0.775
Number of ER collets 12.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B