TENDO SPW Ø1 1/4"
Peça de teste de força de fixação
N.º de identificação 9646217
TENDO SPW Ø1 1/4", Peça de teste de força de fixação
- Diâmetro: 1 1/4"
- Comprimento L1: 93 mm
Detalhes técnicos
| D1 | 1 1/4" |
|---|---|
| L1 [mm] | 93.0 |
| Gewicht [kg] | 0.534 |
Auf Anfrage erhalten Sie eine Spannkraftprüfwelle für TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 und TENDO WZS