arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FDB-340 Illustration similar

FDB-340

Entgratspindel

Ident.-Nr. 322201

Entgratspindel FDB, Baugröße: 340, pneumatisch

  • Ausgleichsweg XY: 7.6 mm
  • Max. Ausgleichsweg X: ± 7.5 mm
  • Max. Ausgleichsweg Y: ± 7.5 mm
Leistung [W] 340.0
Max. Ausgleichsweg X [mm] ± 7.5
Max. Ausgleichsweg Y [mm] ± 7.5
Empfohlener Ausgleichsweg [mm] ± 3
Min. Ausgleichskraft [N] 12.7
Max. Ausgleichskraft [N] 42.0
Min. Ausgleichsdruck [bar] 1.0
Max. Ausgleichsdruck [bar] 4.1
Leerlaufdrehzahl [1/min] 40000.0
Betriebsdruck [bar] 6.2
Geräusch-Emission [dB(A)] 78
Luftverbrauch Leerlauf [l/s] 5.6
Luftverbrauch blockiert [l/s] 10.2
Spannzangendurchmesser [mm] 6.0
Eigenmasse [kg] 1.15
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 35.0
Durchmesser D [mm] 72.6
Höhe Z [mm] 226.4
Kraft Fx max. [N] 42.3
Kraft Fy max. [N] 42.3

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.

Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft (10 μm): trocken und ungeölt

Gewährleistung
24 Monate