arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVP-L30-22 525x500

PVP-L30-22 525x500

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1358589

Delivery time on request
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 10fach Polplatte
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
  • Technologie: Parallelpol
  • Passend zu: MFPS-P-A1-L30 525 x 500
Technische Daten:
  • Abmessungen: 525 x 500 x 22 mm
  • Polteilung: 30 mm + 10 mm
  • Gewicht: 43.2 kg
Länge [mm] 525.0
Breite [mm] 500.0
Höhe [mm] 22.0
Gewicht [kg] 43.2

Lieferumfang
Polplatte, Befestigungsschrauben