MSC-BL20 100x50
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
IDnr. 422101
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- ラミネートブロック
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- テクノロジー: パラレルポール
- 寸法: 100 x 50 x 40 mm
- 磁極間隔: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 3 kg
Technische gegevens
| 長さ [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 50.0 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 最大高さ [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |