SSH-VK SW16-235
旋盤チャック 標準 アクセサリー
ID 8700130
旋盤チャック 標準 アクセサリー
特長:
特長:
- 四角作動レンチ
- SCHUNK の手動式旋盤用チャックを手動で作動させる場合
- ショートバージョン
- 適合タイプ: ROTA-G 315-102
- レンチサイズ: 16
- 長さ: 235 mm
- 重量: 0.4 kg
技术细节
| スクエアソケット | 16.0 |
|---|---|
| 長さ [mm] | 235.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |