arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH 图片仅供参考

VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH

MAGNOS 附件

ID 1610940

product.stock.stockLevelStatus.lowStock
标准连接电缆

产品特性:
  • 模块化系统 KEH plus 的连接电缆
  • 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
  • 控制一个电磁吸盘
  • 即插即用系统,易于安装
技术参数:
  • 控制装置连接: 1 x 4-PIN CIR 22 male
  • 电磁吸盘连接: 1 x 4-PIN CIR 22 female
  • 通道数量: 1
  • 电缆长度: 10 m
  • 重量: 4.1 kg
Number of channels 1.0
Cable length [m] 10.0
Weight [kg] 4.1

Scope of delivery
Connection cable, operating manual