arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBK2-10 1xIL-1x4P 1CH Abbildung ähnlich

VBK2-10 1xIL-1x4P 1CH

Zubehör MAGNOS

ID 1610942

Delivery time on request
Verbindungskabel Standard

Produktmerkmale:
  • Verbindungskabel für das modulare System KEH plus
  • Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
  • Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
  • Plug and Play System zur einfachen Installation
Technische Daten:
  • Anschluss Steuereinheit: 1 x ILME male
  • Anschluss Magnetspannplatte: 1 x 4-PIN CIR 22 female
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Kabellänge: 10 m
  • Gewicht: 5.2 kg
Anzahl Kanäle 1.0
Kabellänge [m] 10.0
Gewicht [kg] 5.2

Levering
Aansluitkabel, handleiding