GBE-VS 65-14-32
平滑爪
ID 430730
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 平滑爪 VS
- 接口 1: W-65-3
- 尺寸: 65 x 14 x 32 mm
- 重量: 0.14 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 32.0 |
| 高度 [mm] | 14.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.14 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉
ID 430730
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 32.0 |
| 高度 [mm] | 14.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.14 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉