arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBE-VS 65-14-32

GBE-VS 65-14-32

Gladde kaak

IDnr. 430730

Levertijd op aanvraag
Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Gladde klauw VS
  • Interface 1: W-65-3
Technische gegevens
  • Afmetingen: 65 x 14 x 32 mm
  • Gewicht: 0.14 kg
Breedte [mm] 65.0
Diepte [mm] 32.0
Hoogte [mm] 14.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.14

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven