arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP 250-1 图片仅供参考

SP 250-1

夹持嵌块

ID 194100

现货供应
SP 250-1, 夹持嵌块
  • 高度 H: 13 mm
  • 长度 L: 29.5 mm
  • 宽度 B: 18 mm
  • 螺纹 G: M6
Hauteur H [mm] 13.0
Longueur L [mm] 29.5
Largeur B [mm] 18.0
Filetage G M6