arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SW 630-1 Illustration similar

SW 630-1

Clamping inserts

ID 194123

In stock
SW 630-1, Spanneinsätze
  • Höhe H: 22 mm
  • Länge L: 34.5 mm
  • Breite B: 70 mm
  • Gewinde G: M8
Höhe H [mm] 22.0
Länge L [mm] 34.5
Breite B [mm] 70.0
Gewinde G M8
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.