GMWI 16-S
ID 313165
- Opening angle: 3 °
- Max. ambient temperature: 60 °C
Technical details
| 죠당 폐쇄 각도 [°] | 14.0 |
|---|---|
| 죠당 개방 각도 [°] | 3.0 |
| 개방 모멘트 [Nm] | 1.3 |
| 스프링에 의한 최소 개방 모멘트 [Nm] | 0.4 |
| 중량 [kg] | 0.26 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 1.1 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 5.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.025 |
| 개방 시간 [s] | 0.015 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 30.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 0.075 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 2.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 0.8 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 60.0 |
최대 로드
최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 나타날 수 있습니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
포스 가이드 레벨 기어
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
강철
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
제공 범위
근접 스위치용 브라켓 및 근접 스위치가 없이도 바로 사용할 수 있습니다
파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능