FTS 056-600-11
N.º de identificação 1598246
- 测量范围 Fx、Fy: ± 250 N
- 测量范围 Fz: ± 600 N
- 测量范围 Mx、My: ± 11 Nm
- 测量范围 Mz: ± 11 Nm
- IP 防护等级: 67
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 0.18 |
|---|---|
| Clase de protección IP | 67 |
| Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 250 |
| Margen de medición Fz [N] | ± 600 |
| Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 11 |
| Margen de medición Mz [Nm] | ± 11 |
| Resolución Fx, Fy [N] | 0.0125 |
| Resolución Fz [N] | 0.024 |
| Resolución Mx, My [Nm] | 4.4E-4 |
| Resolución Mz [Nm] | 3.3E-4 |
| Desviación de visualización relativa en relación con el margen de medición | <1,0 %-fs |
| desviación de visualización máx. Fx, Fy [N] | 2.5 |
| desviación de visualización máx. Fz [N] | 6.0 |
| desviación de visualización máx. Mx, My, Mz [Nm] | 0.11 |
| velocidad de muestreo máx. [Hz] | 1000.0 |
| Máx. velocidad de salida (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Información sobre accesorios | Además del sensor FTS, se necesitan un cable de conexión y una caja de interfaz |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C
Spritzwasserschutz
IP67 standardmäßig
Gehäuse
Aluminium und Edelstahl
Gewährleistung
24 Monate