arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Linear axis selection

Drive concept
Entraînement à broche :
Positionnement précis avec une force d'entraînement élevée

Transmission à courroie dentée :
Accélération et vitesse élevées

Entraînement par pignon-crémaillère :
Précision de répétition élevée pour les grandes courses

Entraînement linéaire direct :
Pour une précision particulière et une dynamique élevée
Series
Alpha :
Axe linéaire universel avec entraînement par vis pour un positionnement précis avec une force d'entraînement élevée.
Beta :
axe linéaire universel
Delta :
axe linéaire plat
Gamma :
axe linéaire universel avec profilé fermé pour des exigences élevées en matière de rigidité.
LDL :
Axe linéaire plat avec moteur linéaire et guidage à patin
LDN :
Axe linéaire universel avec profilé en X simple , moteur linéaire et guidage à rouleaux
LDM :
Axe linéaire universel avec profilé en X double, moteur linéaire et guidage à rouleaux
LDT :
Axe linéaire universel avec profilé X triple, moteur linéaire et guidage à rouleaux
LDK :
Axe course courte compact avec moteur linéaire et guidage à rouleaux
SLD :
axe dynamique polyvalent, avec moteur linéaire et guidage à patin
ELB :
Axe à course courte à entraînement direct linéaire et guidages à rouleaux croisés
Size
Alpha :
taille du rail (15, 20, 30 et 35)

Beta :
largeur de l'axe linéaire

Delta :
largeur de l'axe linéaire

Gamma :
largeur de l'axe linéaire
Drive
Chariot entraîné:
Dans cette version, le servomoteur est fixé au chariot et le profilé est déplacé ou le chariot entraîné peut être déplacé
Type of guidance
Guidage par rail:
pour une précision de positionnement et une charge des moments maximales

Guidage à rouleaux:
pour des vitesses maximales
Design version
Standard, horizontal:
Dans cette version, le servomoteur est fixé au chariot et le profilé se déplace horizontalement

Axe de levage, vertical:
Dans cette version, le servomoteur est fixé au chariot et le profilé se déplace verticalement
Drive type
Écrou simple (M) : Entraînement de la broche avec haute précision
Écrou double (MM) : Entraînement de la broche avec la plus haute précision
Spindle diameter [mm]
Le diamètre approprié de la broche est déterminé automatiquement par la sélection de la série et de la taille.
Spindle pitch [mm]
Le pas de broche approprié à l'application souhaitée peut être sélectionné à partir de différentes options.

Le pas de la broche n'a pas d'incidence sur le dimensionnement des contours de collision.
La dynamique de l'entraînement est affectée.
Slide length
Chariot long (SL) :
La sélection d'une longueur de chariot « long » augmente la charge en moment possible (My, Mz) de l'axe linéaire.
linearmodule
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.