CC ER 16 Ø11/32"
ER collets
ID 1403954
CC ER 16 Ø11/32", ER collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø11/32"
- Diameter: 11/32"
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm
Technical details
Voor | ER 16 |
---|---|
Voor klemdiameter | Ø11/32" |
D2 [mm] | 16.0 |
D3 [mm] | 17.0 |
L1 [mm] | 27.5 |
Gewicht [kg] | 0.019 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B