TENDO SPW Ø20
Clamping force test piece
ID 200027
TENDO SPW Ø20, Peça de teste de força de fixação
- Diâmetro: 20 mm
- Comprimento L1: 80 mm
Technical details
| D1 | 20 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Peso [kg] | 0.182 |
Mediante consulta, você pode encomendar um eixo de teste de força de fixação para TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS