TRIBOS-S SRE SO 20
Redukční vložka otevřená na straně
ID 25000910
TRIBOS-S SRE SO 20, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø1/2"
- Délka L1: 45 mm
Technical details
| For clamping diameter | Ø1/2" |
|---|---|
| D2 [mm] | 20.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.3 |