TENDO Silver JIS-BT 30 Ø10x55
Hydraulic expansion toolholder
ID 1429243
TENDO Silver JIS-BT 30 Ø10x55, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Silver
- Toolholder interface: JIS-BT 30
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 55 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 45 Nm
Technical details
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Silver |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 30 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 46.0 |
| D6 [mm] | 26.8 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 19.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 45.0 |
| 중량 [kg] | 0.6 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능