ROTA NCML 1000
Hybridspannfutter mit manueller Werkstückzentrierung
Ident.-Nr. 809004
ハイブリッド・チャック、スタンダード
特長:
特長:
- 3 つのジョー・センタリングおよび磁気式チャック
- 複合のタンと溝形のジョー・クイックチェンジ・システム
- 閉じた通り穴
- 芯出しチャック: ROTA-S plus 2.0 200
- テクノロジー: ラジアルポール
- マグネット・タイプ: ダブルアルニコ
- 減磁サイクルあり
- 寸法: Ø 1000 x 240.5 mm
- 片側ストローク: 7 mm
- 最大芯出し力: 100 kN
- 磁力による最大保持力: 160 N/cm²
- マグネットクランプ範囲: 220 - 1000 mm
- 極数: 18
- チャンネル数: 3
- 主電源: 400 V / 50 Hz
- 最大回転速度: 320 1/min
- 重量: 1110 kg
Technische Details
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 320.0 |
|---|---|
| Force de centrage max. [kN] | 100.0 |
| Forces de maintien magnétique max. [N/cm²] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 220.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 1000.0 |
| Course/mors [mm] | 7.0 |
| Nombre de pôles | 18.0 |
| Nombre de canaux | 3.0 |
| Tension secteur | 400 V / 50 Hz |
| Poids [kg] | 1110.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin hybride, mors doux rapportés, clé d’activation, clé de montage, notice d’utilisation et déclaration CE de conformité