ROTA NCML 1000
Hybrid chuck with manual workpiece centering
ID 809004
Hybrid chuck, standard
Product features:
Product features:
- 3-jaw centering and magnetic chuck
- Jaw quick-change system with multiple tongue and groove
- Closed through-hole
- Centering chuck: ROTA-S plus 2.0 200
- Technology: Radial pole
- Magnet type: Double AlNiCo
- With demagnetization cycle
- Dimensions: Ø 1000 x 240.5 mm
- Stroke per jaw: 7 mm
- Max. centering force: 100 kN
- Max. magnetic holding force: 160 N/cm²
- Magnet clamping range: 220 - 1000 mm
- Number of poles: 18
- Number of channels: 3
- Mains voltage: 400 V / 50 Hz
- Max. rotational speed: 320 1/min
- Weight: 1110 kg
Specifiche tecniche
| Numero di giri max. [1/min] | 320.0 |
|---|---|
| Forza di centraggio max. [kN] | 100.0 |
| Forza max. di ancoraggio magnetico [N/cm²] | 160.0 |
| Coppia max. [Nm] | 120.0 |
| Campo di serraggio magnetico min. [mm] | 220.0 |
| Campo di serraggio magnetico max. [mm] | 1000.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.0 |
| Numero di poli | 18.0 |
| Numero di canali | 3.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 1110.0 |
La fornitura comprende
Mandrino ibrido, morsetti teneri, chiave di azionamento, chiave di montaggio, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE