ROTA TPS 250-68 Z-SV90°
Stationary 3-jaw Chucks, pneumatically actuated
N.º de identificação 816156
Stationary power lathe chuck in standard version
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 68 mm
- Spindle holder: Z235
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 5 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 105 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Chuck height: 147.5 mm
- Weight: 60 kg
Detalhes técnicos
| Serração | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 105.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso por castanha [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 60.0 |
Escopo de fornecimento
Placa de torno, pinos, porcas T, encaixe reto, uniões de cotovelo, ferramenta de montagem, manual de operação; sem castanhas de sobrepor