arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SKB-M2 100 Vergelijkbare illustratie

SKB-M2 100

Systeemklemmen, standaard

ID 1572701

In stock
Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Beweegbare klem voor beugelklemmen
  • Voorbereid voor de KONTEC-bovenklemmen
  • Kleminterface: Module 2
  • Geschikt voor: ROTA-ML flex 2+2 800/1000/1200
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 124 x 80 mm
  • Interface bovenklem: W-100-1
  • Gewicht: 4.7 kg
Weight [kg] 4.7

Scope of delivery
Console jaw movable