arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PEB 50-34-4 Illustration similar

PEB 50-34-4

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 1311953

Disponibilidad limitada
Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • 4-way pole block
Technical data:
  • Dimensions: 110 x 110 x 34 mm
  • Pole field: 4-way (2 x 2)
  • Pole thread: M8
  • Weight: 3.2 kg
Length [mm] 110.0
Width [mm] 110.0
Height [mm] 34.0
Weight [kg] 3.2

Scope of delivery
Pole block, fastening screws