arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PEB 50-34-8 유사 그림

PEB 50-34-8

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1311955

재고 있음
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Bloco de polos de 8 vias
Dados técnicos:
  • Dimensões: 230 x 110 x 34 mm
  • Campo de polo: 8 vias (2 x 4)
  • Rosca do polo: M8
  • Peso: 6.8 kg
Comprimento [mm] 230.0
Largura [mm] 110.0
Altura [mm] 34.0
Peso [kg] 6.8

Escopo de fornecimento
Bloco de poste, parafusos de fixação