PT-FR 200-1
Mors palonnés Mors supports
ID 191533
PT-FR 200-1, Mors palonnés Mors supports
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture oblique
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Technical details
| Groupe de produit | Mors palonnés Mors supports |
|---|---|
| Denture | Denture oblique |
| Largeur B [mm] | 22.0 |
| Longueur L [mm] | 82.0 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/pièce [kg] | 0.87 |