PT-FR 630-2
振り子ジョー支持ジョー
ID 191519
PT-FR 630-2, 振り子ジョー支持ジョー
特長:
特長:
- セレーション: 傾斜セレーション
- デリバリーユニット: 1 点
- お客様の要件に合ったチャックジョーをもっとご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technical details
| 製品グループ | 振り子ジョー支持ジョー |
|---|---|
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 幅 B [mm] | 45.0 |
| 長さ L [mm] | 226.0 |
| スレッドワークストップ G | M8 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/個 [kg] | 6.2 |