PKL 160
パレットアダプター
Ident.-Nr. 471930
パレットカップリング 標準
特長:
特長:
- パレットカップリング
- 適合タイプ: NSR 160
- 材質: アルミニウム
- 重量: 1.5 kg
Technical details
| Length [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 60.0 |
| Material | Aluminum |
| Weight [kg] | 1.5 |
Scope of delivery
Pallet coupling, clamping pin, mounting screws, cover caps, operating manual