arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-DW-R 400-710

SAT-DW-R 400-710

Tours de bridage à deux faces

ID 431107

Delivery time on request
Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Équerre double avec surfaces de serrage brutes
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 400 x 400 mm
  • Dimensions tour: 390 x 170 x 710 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 221 kg
Taille de palette 400 x 400 mm
Poids [kg] 221.0

Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport