PDU
Compact drive
This product has been discontinued and is no longer available.
Phased out date: Sep 1, 2021
Servo-electric drive with angle of rotation > 360°, precision gear and integrated electronics
Description
Avantages - Vos bénéfices
- servomoteur CC sans balais
pour une utilisation flexible grâce au réglage de position, vitesse et couple - Couple, vitesse et et précision élevés
pour une accélération rapide et des temps de cycle courts avec une précision élevée - Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
pour un système de contrôle décentralisé - Options de commande variées
pour une intégration simple dans les systèmes de commande existants via PROFIBUS-DP ou CAN - Éléments de raccordement standards et concept de contrôle intégré
pour de nombreuses possibilités de combinaisons avec d'autres modules mécatroniques
Options et informations particulières
- Électroniques intégrées
La commande électrique de PDU s'effectue par le biais du système électronique de régulation et de puissance entièrement intégré. Par conséquent, aucun contrôleur externe supplémentaire n'est nécessaire pour le module. - Intégration simple
Diverses interfaces telles que PROFIBUS DP ou CAN sont disponibles pour la communication. Cela permet l'utilisation de réseaux de bus industriels et une intégration simple dans les systèmes de commande existants est possible. Divers câbles sont disponibles pour le raccordement de l'alimentation et de la communication. - Indice de protection IP
L'indice de protection indiqué peut uniquement être obtenu avec l'utilisation d'un boîtier de connexion DMI. - Fonctions technologiques
Fonction codeur pseudo absolu, séquences librement programmables et commande directe par E/S digitales ou par bus de terrain en utilisant le SCHUNK Motion Protocol (SMP) - Types de régulation
Régulation de position, de la vitesse de rotation, du courant - Fonctions de surveillance
Surveillance I²t, surveillance du courant, détection de panne de tension, surveillance des erreurs de poursuite, surveillance des fins de course logiciels, surveillance de position