FDB-300
Deburring spindle
ID 322202
This product has been discontinued and is no longer available.
Deburring spindle FDB, Size: 300, pneumatic
- Compensation XY: 7.6 mm
- Max. compensation X: ± 7.5 mm
- Max. compensation Y: ± 7.5 mm
Información técnica
| 功率 [W] | 300.0 |
|---|---|
| 最大补偿 X [mm] | ± 7.5 |
| 最大补偿 Y [mm] | ± 7.5 |
| 建议补偿路径 [mm] | ± 3 |
| 最小补偿力 [N] | 12.7 |
| 最大补偿力 [N] | 42.0 |
| 最小补偿压力 [bar] | 1.0 |
| 最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
| 怠速 [1/min] | 30000.0 |
| 工作压力 [bar] | 6.2 |
| 噪音排放 [dB(A)] | 78 |
| 空载空气消耗量 [l/s] | 5.6 |
| 停滞空气消耗量 [l/s] | 10.2 |
| 筒夹直径 [mm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 1.15 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 35.0 |
| 直径 D [mm] | 72.6 |
| 高度 Z [mm] | 226.4 |
| 力 Fx max. [N] | 42.3 |
| 力 Fy max. [N] | 42.3 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,带过滤的压缩空气(10 微米):干燥且未润滑
保修期
24 个月