arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVB 50-32 Illustrazione simile

PVB 50-32

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422392

Disponibile in magazzino
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Espansioni polari flessibili PVB 50
  • Con foro passante e vite M8.
  • Tecnologia: Polo quadrato
  • Corsa di compensazione 5 mm.
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 47,5 x 45 x 32 mm
  • Corsa di compensazione: 5 mm
  • Per la dimensione del palo: 50 x 50 mm
Lengte [mm] 47.5
Breedte [mm] 45.0
Hoogte [mm] 32.0
Min. hoogte [mm] 29.5
Max. hoogte [mm] 34.5
Compensatieslag [mm] 5.0

Levering
Poolverlenging, bevestigingsschroef