AB 256 M6
Auflagebolzen
ID 122169
AB 256 M6, Auflagebolzen weich
- Höhe H: 25 mm
- Schlüsselweite SW: 10
- Gewinde G: M6
- Material: Stahl C45
- Liefereinheit: 1 Stück
Technické údaje
| Höhe H [mm] | 25.0 |
|---|---|
| Schlüsselweite SW | 10.0 |
| Gewinde G | M6 |
| Material | Stahl C45 |
| weich | ja |
| Liefereinheit | 1 Stück |