arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBB2-5 1x7P-4x4P 1CH Vergelijkbare illustratie

VBB2-5 1x7P-4x4P 1CH

Accessoires MAGNOS

ID 1601356

Standaard aansluitkast

Productkenmerken
  • Aansluitkast voor het modulaire systeem KEH plus
  • Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
  • Om tot vier magnetische klemplaten te besturen
  • Plug-and-playsysteem voor eenvoudige installatie
Technische gegevens
  • Afmetingen: 253 x 217 x 93 mm
  • Aansluiting besturingseenheid: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • Aansluiting magneethouder: 4 x 4-PIN CIR 22 female
  • Aantal kanalen: 1
  • Kabellengte: 5 m
  • Gewicht: 11 kg
Aantal kanalen 1.0
Kabellengte [m] 5.0
Gewicht [kg] 11.0

Levering
Aansluitkast, kabel, stekker, handleiding