arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
VBB2-5 1xIL-4x4P 1CH Similar a la imagen

VBB2-5 1xIL-4x4P 1CH

Accesorios MAGNOS

ID 1601413

Caja de conexión estándar

Propiedades del producto:
  • Caja de conexión para el sistema modular KEH plus
  • Para instalar entre la unidad de control KEH plus y la mesa magnética
  • Para controlar hasta cuatro mesas magnéticas
  • Sistema plug and play para una instalación sencilla
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 253 x 217 x 93 mm
  • Conexión de la unidad de control: 1 x ILME male
  • Conexión de la mesa magnética: 4 x 4-PIN CIR 22 female
  • Número de canales: 1
  • Longitud del cable: 5 m
  • Peso: 11 kg
Anzahl Kanäle 1.0
Kabellänge [m] 5.0
Gewicht [kg] 11.0

Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung