SP 315-2
Wkładki mocujące
Ident.-Nr. 194105
SP 315-2, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 10 mm
- Długość L: 29.5 mm
- Szerokość B: 25 mm
- Gwint G: M6
Technische Details
| Wysokość H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Długość L [mm] | 29.5 |
| Szerokość B [mm] | 25.0 |
| Gwint G | M6 |