SLH 55-0520
pillar assembly system hollow pillar
ID 313737
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 55
- Length: 520 mm
Technical details
| Materiál | Ocel |
|---|---|
| Délka [mm] | 520.0 |
| průměr sloupku [mm] | 55.0 |
ID 313737
| Materiál | Ocel |
|---|---|
| Délka [mm] | 520.0 |
| průměr sloupku [mm] | 55.0 |