SKP HSK 25
Spannkraftprüfer
ID 205960
SKP HSK 25, Spannkraftprüfer
- Für Schnittstelle: HSK 25
- Durchmesser: 29 mm
Technical details
| Für Schnittstelle | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 29.0 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| L1 [mm] | 98.0 |
| L2 [mm] | 200.0 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |