SKP HSK 63
Spannkraftprüfer
ID 205964
SKP HSK 63, Spannkraftprüfer
- Für Schnittstelle: HSK 63
- Durchmesser: 63 mm
Technical details
| Für Schnittstelle | HSK 63 |
|---|---|
| D1 [mm] | 63.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 130.0 |
| L2 [mm] | 248.0 |
| Gewicht [kg] | 2.6 |