TENDO SPW Ø18
Peça de teste de força de fixação
N.º de identificação 200026
TENDO SPW Ø18, Peça de teste de força de fixação
- Diâmetro: 18 mm
- Comprimento L1: 70 mm
Detalhes técnicos
| D1 | 18 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 0.148 |
Mediante consulta, você pode encomendar um eixo de teste de força de fixação para TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS