TRIBOS-RM SRE 25
加力套
ID 201893
TRIBOS-RM SRE 25, 加力套
- 用于夹持直径: Ø3-Ø6
- 长度 L1: 35 mm
Technical details
| 用于夹持直径 | Ø3-Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
TRIBOS-RM 的最大夹紧压力为 180 bar
ID 201893
| 用于夹持直径 | Ø3-Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |