TRIBOS-S SRE SO 36
Redukční vložka otevřená na straně
ID 206090
TRIBOS-S SRE SO 36, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø25
- Délka L1: 45 mm
Technical details
| Pro upínací průměr | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.32 |