ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 807216
This product has been discontinued and is no longer available.
Alternative products:
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 45 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Course par mors : 2.75 mm
- Course du piston: 12 mm
- Force de serrage max.: 57 kN
- Force d'actionnement max.: 22 kN
- Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
- Poids: 13 kg
Technical details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 6000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 57.0 |
| Max. actuating force [kN] | 22.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 2.75 |
| Piston stroke (H) [mm] | 12.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.051 |
| Weight [kg] | 13.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%