CELSIO
Warmschrumpffutter
CELSIO 是一种热缩系统,适用于不同的收缩设备。它使用涡流产生的感应热来加热热缩刀柄,从而牢牢夹持刀柄。刀柄和刀具单元几乎形成了整体连接。CELSIO 刀柄的 Cool Flow 型号集成了冷却通道(可使用 M3 螺钉关闭),将冷却剂直接引导至刀具的切削刃。双触点设计同时具有锥面和端面定位,在具有相应接口的机床上,闭合刀具法兰和主轴面之间的间隙。
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Hohe Spannkräfte
Sichere und reibschlüssige Spannung für die Übertragung hoher Drehmomente - Sehr gutes Verhältnis von Radialsteifigkeit und Störkontur
Hohe Zerspanleistung und eine schnellere Bearbeitungszeit sowie eine gesteigerte Produktivität werden ermöglicht - Werkzeughalter für die kräftige Zerspanung
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bei Maschinendrehzahlen bis zu 50.000 1/min sowie für den Einsatz von HSS- und HM-Werkzeugen - Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm gemessen nach DIN 69882-8 in der Spannbohrung
Beste Oberflächenergebnisse, präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit - Universell einsetzbar
Für den Einsatz zum Fräsen, Schlichtfräsen, Bohren oder für die HSC-Bearbeitung geeignet - Dynamische Form
Der verstärkte Schaft bei langen Futtern bietet einen guten Kompromiss zwischen Schlankheit und Steifigkeit - Hohe Flexibilität
Ideal kombinierbar mit CELSIO SVL Warmschrumpfverlängerungen