arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
VERO-S 夹具塔

VERO-S 夹具塔

VERO-S 夹具塔
Tombstones combined with VERO-S for even greater flexibility and reduced set-up costs.

优势 - 您将获益

  • VERO-S 接口
    快速更换夹持装置,重复精度极高
  • 稳定空心体设计
    高硬度且卓越的减震性
  • 矩形底板:0.01  mm 至 200  mm
    底座高精度,无需进行额外的夹具塔表面磨削
  • 标准托盘型号
    适用于所有常用加工板 400 x 400 mm 和 500 x 500 mm
  • 标配两个集成接口,可用于机床工作台定位
    快速简便地适配符合 DIN 55 201 和 JIS 6337-1980 标准的机床

选件和特殊信息

  • VERO-S 带来高度灵活性
    SCHUNK VERO-S 夹具塔预先配置了 VERO-S NSE-T3 138-V1 快换托盘模块。这些夹具塔可与 SCHUNK 模块化系统中的夹持装置相适配,装夹所需时间极短。这样可大幅缩减装调时间,同时增加机床的运行时间。
  • VERO-S 夹具塔有双角式、三角形和八角形等类型可选,每个夹具塔均配备尺寸为 400 x 400 mm 或 500 x 500 mm 的托盘。每排模块配有一个中央连接器,模块可以便捷解锁。