arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

유압 선반 척

버튼 하나로 정확한 클램핑

유압 파워 척은 고정용으로 특별하게 디자인되어 있습니다. 척에는 유압 실린더가 내장되어 있으며 베이스 플레이트를 사용하여 기계 테이블에 직접 고정이 가능합니다. 입증된 쐐기 후크 시스템을 통해 동력이 전달되므로 매우 높은 클램핑 포스를 실감할 수 있습니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 유압 실린더가 내장됨
  • 높이가 매우 낮음
  • 유압으로 클램핑 포스를 조절할 수 있음
  • 공정의 안정성을 보장하는 척 작동
  • 두 개의 서로 다른 죠 인터페이스
  • ROTA NCK-S plus

    ROTA NCK-S plus

    Hydraulically actuated 3-jaw power chuck in compact design with a high clamping force
    Mostra serie
    450200
    Consol plate 
    1.5 mm x 60° 
    165 
    450204
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    165 
    450201
    Consol plate 
    1.5 mm x 60° 
    210 
    450205
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    210 
    450202
    Consol plate 
    1.5 mm x 60° 
    250 
    450206
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    250 
    450203
    Consol plate 
    1.5 mm x 60° 
    315 
    450207
    Consol plate 
    1/16" x 90° 
    315