arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SKB-SV90° 100 Illustration similar

SKB-SV90° 100

System jaws, standard

ID 1572700

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors mobile pour serrage sur support de fixation
  • Préparé pour les mors rapportés KONTEC
  • Interface des mors: 3/32" x 90°
  • Compatible avec: ROTA-ML flex 2+2 500/630
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 92 x 80 mm
  • Interface de mors rapporté: W-100-1
  • Poids: 3.5 kg
Poids [kg] 3.5

Scope of delivery
Console jaw movable