Chiave a gancio D12-25 SINO
Chiave a C
ID 208877
SINO Hakenschlüssel D12-25, Chiave a C
- Per diametro di serraggio: Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1"
- Lunghezza L1: 367 mm
Technical details
| For clamping diameter | Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1" |
|---|---|
| L1 [mm] | 367.0 |
| Weight [kg] | 0.428 |