LINOMAX plus Eimer
Accessories lathe chucks standard
ID 1342587
Accessories lathe chucks standard
Product features:
Product features:
- LINOMAX plus
Technical details
Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
---|---|
Farbe | beige |
Grundölbasis | Mineralöl/Syntheseöl |
Konsistenzklasse | 2.0 |
Reibungszahl | 0.09 |
Lagerfähigkeit [Jahre] | 3.0 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 120.0 |
Dichte [g/cm³] | 1.33 |
Gebinde | Eimer |
Gewicht [kg] | 21.5 |