SRB 160
Anillos de sujeción
ID 471751
Anillo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anillo de sujeción
- Anillo de posicionamiento
- Acero inoxidable
- Fuerza de retención: 75 kN
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
| Fuerza de retención [kN] | 75.0 |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Variante | Anillo de posicionamiento |
| Peso [kg] | 1.5 |
Material suministrado
Anillo de sujeción