SPC-F 40
Clamping pins
ID 471172
Clamping pins standard
Product features:
Product features:
- Heavy duty pins
- Clamping pin
- Steel
- Holding force M24: 75 kN
- Weight: 0.4 kg
Technical details
| Přídržná síla M24 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| Materiál | Ocel |
| Varianta | Upínací čep |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy